メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本体の全高は68mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への設置が可能です。静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、医療機器や福祉施設での使用を想定した安全性能を備えています。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカート、食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設、高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOH065L51-10
EAN
4031582403985
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
134 mm
旋回半径
67 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 65 mm
自在キャスター 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造を採用しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途に適用可能です。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは68mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への設置が容易です。静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、医療機器から一般家具まで幅広い用途に対応可能です。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用に適しています。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg