自在キャスター 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403978
商品番号:
5920UOH065L51-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造を採用しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造を採用しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能