トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
注文番号:
990037380
EAN:
4031582368987
商品番号:
5377PJP100P50 7001/3000
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した旋回性能を実現しています。車輪は直径100mmのポ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した旋回性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより低騒音で耐久性に優れた走行を提供します。全体高さは137mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多様な医療および商業用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
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
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり