メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は137mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、医療・業務用途に幅広く対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4材質番号
990038168
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
196 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
98 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ
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
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
ねじれ防止金具
方向ロック付きキャスターのねじれ防止保護
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levinaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは137mmであり、コンパクトで安定した構造を提供します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、医療機器から産業用途まで幅広い用途に対応しています。具体的には麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多様な医療および商業環境での使用に適しています。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した旋回性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより低騒音で耐久性に優れた走行を提供します。全体高さは137mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多様な医療および商業用途に対応します。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg