自在キャスター 100 mm
Levina
注文番号:
990035830
EAN:
4031582347463
商品番号:
5370PJP100P50 7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levinaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らか...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levinaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは137mmであり、コンパクトで安定した構造を提供します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、医療機器から産業用途まで幅広い用途に対応しています。具体的には麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多様な医療および商業環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり