- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
Potraviny a catering
Kolečka a kola pro potraviny a catering
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstříknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 135 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký pohyb. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem a má průměr 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 110 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku s průměrem 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.