Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statický Nosnost
200 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Standardní
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Rada
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ montáže
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
27 mm
Expandér (minimální)
24 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
262 mm
Offset
36 mm
Radius otočení
131 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Rada
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který zajišťuje spolehlivé a pevné spojení s různými typy trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez nadměrného zatížení konstrukce. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s mírně odlišnými rozměry.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expandérem s přírubou, která umožňuje montáž na trubky s průměrem od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje univerzální kompatibilitu s různými typy rámů a konstrukcí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zaručuje nízkou zátěž na nosnou konstrukci při zachování potřebné mechanické pevnosti pro spolehlivé uchycení kolečka během provozu.

Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

150 mm
Lehká zátěž
188 mm
150 mm
Lehká zátěž
188 mm