Otočné Kolečko 125 mm
Agila
Číslo objednávky:
990061933
EAN:
4031582301007
Číslo výrobku:
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace a je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým. Tělo kol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace a je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 163 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideální volbou pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, zdravotnická zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol