Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
Číslo objednávky:
900000291
EAN:
4031582301465
Číslo výrobku:
2471PJP150R05-28
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je oteèné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné profesionální použití v prostředí, kde jsou kladeny vysoké nároky ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je oteèné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné profesionální použití v prostředí, kde jsou kladeny vysoké nároky na pohyblivost, hygienu a spolehlivost. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, což zaručuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé natáčení kolečka do libovolného směru. Samotné kolo o průměru 150 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Přesné kuličkové ložisko minimalizuje odpor při otáčení a přispívá k lehkému ovládání i při větším zatížení. Celková výška kolečka činí 188 mm, což je nutné zohlednit při návrhu montážního prostoru. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.