Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
Číslo objednávky:
990029364
EAN:
4031582302189
Číslo výrobku:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví, sociálních zařízeních i v komerč...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví, sociálních zařízeních i v komerčním prostředí. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení ke konstrukci zařízení. Držák kolečka je vyroben z ocelového plechu střední tloušťky a jeho otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé a lehké otáčení i při zatížení. Kolečko o průměru 150 mm má běhoun z termoplastické pryže, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Součástí kola je přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje dlouhou životnost a přesné vedení. Celková výška kolečka činí 188 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je určeno pro lůžka pro péči, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.