Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Disseny de coberta
EAN:
4031582360936
Número de producte:
2076PIP125R36-32S30
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La rueda giratoria con central Cover design amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con central Cover design amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta, proporcionant una solució de muntatge eficient i segura. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb dues curses de ball que garanteixen un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i alta resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials