Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Disseny de coberta
EAN:
4031582360875
Número de producte:
2074PIP125R36-32S30
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La rueda giratoria Cover design amb bloqueo central, total o freno direccional incorpora una espiga amb subjecció de leva per a ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Cover design amb bloqueo central, total o freno direccional incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa de dues curses de ball per al rodament giratori, garantint un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i capacitat de bloqueig.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials