- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по товароносимост
-
Лек режим | < 150 kg
Колела с лека товароносимост
Колело 100 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения изискващи надеждност и издръжливост при транспортиране на товари.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 28 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Лагерът е роликов тип. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Колелото осигурява надеждна работа при интензивно използване благодарение на качествените материали и прецизните размери.
Колело 175 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 175 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява надеждна работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg.
Колело 175 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър от 175 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пеноообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни качества. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 200 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни качества. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от полиуретан, пенообразен, което осигурява отлична амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни характеристики. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 75 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 150 kg.
Колело 50 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 50 mm, дължина на главината 22 mm и отвор за ос с диаметър 6 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Колело 160 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Дължината на главината е 58 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 135 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 270 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 34,9 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 80 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 48 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с ролков лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е предназначено за използване в ролки и се отличава с корпус от алуминий и гума със замърсяване и устойчивост на температура. Диаметърът на колелото е 100 mm, ширината на гумата е 35 mm, а дължината на главината достига 45,5 mm, като отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото използва суха носеща храст като лагер. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8.4 mm. Тялото на колелето е изработено от алуминий, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, като се използва суха носеща храст за лагеруване. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от замърсяване, устойчивост на temperatura с ширина 35 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 8,3 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 80 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45,5 mm, като отворът за оста има диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчив, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелето е оборудвано със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 100 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45,5 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчив, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 125 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 250 kg.
Колело 75 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 31,8 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 50 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост от 100 kg.
Често задавани въпроси
Предимства на леките колела
Леките колела са предназначени за приложения със скромни натоварвания до 150 кг на колело. Те осигуряват стабилно, плавно търкаляне там, където не се изисква тежък капацитет, без да се прави компромис с контрола или експлоатационния живот. Предлагат се в множество материали, профили на протектора, диаметри, главини, отвори и типове лагери, те могат да бъдат съчетани с условията на пода, факторите на околната среда и нуждите на вашето приложение. За най-добри резултати сдвоете колелото с подходящо оценен корпус на рициното, за да постигнете желаната степен на натоварване и стабилност. Леките колела TENTE предлагат различни ключови предимства:
Гъвкава, прецизна маневреност — Конструирани за лесно управление, леките колела за натоварване поддържат плавни промени в посоката и контролирано движение в тесни пространства или при често преместване. Това прави ежедневните задачи по-бързи и по-предвидими.
Ергономична производителност — С правилния лагерен пакет и диаметър силите на стартиране и търкаляне остават ниски — поддържат по-добра ергономичност на натискане/теглене и намаляват умората на оператора при дълги смени.
Поведение при търкаляне, съобразено с вашия под - Изберете съединения като термопластичен каучук, полипропилен или полиуретан и правилната геометрия на протектора, за да балансирате ниското съпротивление при търкаляне, нивата на шум и защитата на пода. Правилният диаметър и ширина допълнително усъвършенстват стабилността и качеството на каране.
Видове леки колела
Леки пластмасови колела
Леките пластмасови колела са подходящи, когато имате нужда от ниско тегло, конструкция без корозия и ефективно търкаляне на гладки, твърди подове. Полипропиленовите каросерии на колелата поддържат оборудването гъвкаво и икономично, докато по-твърдият протектор осигурява лесни стартови сили — най-добре там, където защитата на пода и шумът са второстепенни за маневреността. Един представителен продукт са нашите POO колела. Тези колела са изцяло изработени от полипропилен и използват обикновен лагер. Предлагат се във вариации с диаметър на колелата 65 mm, 75 mm, 80 mm и 100 mm, POO леките пластмасови колела - в зависимост от техния размер - могат да се справят с товари до 140 кг на колело, с версии с диаметър 125 мм, способни да се справят с дори по-големи товари.
Леки гумени колела
Леките гумени колела са проектирани да осигурят надеждна мобилност в широк спектър от среди. Съпоставяйки твърдостта на протектора с типа на пода, можете да поддържате ниско усилие при търкаляне, като същевременно запазите повърхностните облицовки - идеално за чести движения и надеждно ежедневно обслужване. Сцеплението зависи от съединението: по-меките каучуци осигуряват по-висока адхезия и спомагат за смекчаване на приплъзването на гладки или леко неравни подове, докато по-твърдите смеси благоприятстват по-ниското съпротивление при търкаляне и по-лесните стартови сили. Там, където защитата на пода и по-тихото движение са приоритетни, гумените колела с меки протектор върху полипропиленови центрове са отлично прилягащи. В рамките на нашата селекция колелата PIO се открояват като забележителен пример. Тези колела съчетават полипропиленово тяло на колелото с немаркиращ плътен гумен протектор и обикновен лагер.
Области на приложение за леки колела
Леките колела се използват навсякъде, където оборудването се възползва от плавно и контролирано движение при по-ниски натоварвания. Типичните приложения включват приложения на дребно като колички за пазаруване, осветителни тела и мобилни дисплеи; здравно оборудване като колички за анестезия, колички за лекарства и легла за грижа; по-леки промишлени и работилни колички, включително производствени и платформени колички, шкафове за инструменти и работни пейки; и логистично оборудване като ролкови клетки и по-малки транспортни колички. Изборът на материал и диаметър на колелата, които да отговарят на пода и работния цикъл, спомага за балансиране на усилията при търкаляне, шума и защитата на повърхността - например сдвояването на по-твърди протектори с меки подове и по-меки протектори с твърди подове, за да се постигне желания профил на управление и грижа.