- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по товароносимост
-
Лек режим | < 150 kg
Колела с лека товароносимост
Колело 75 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, като протекторът е идентичен с тялото на колелото с ширина 25 mm. Колелото има диаметър 75 mm, дължина на главината 27 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано със суха носеща храст. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg.
Колело 38 mm
Колелото Basetech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 38 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 21.5 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Тялото на колелето е изработено от полипропилен, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Колелето е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 35 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 70 kg.
Колело 60 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h или 80 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 60 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 25 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 4 km/h или 110 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 280 kg. Подходящо е за индустриални приложения, изискващи висока надеждност и точност при транспортиране на тежки товари.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 14 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Статичната товароносимост е 280 kg, а динамичната товароносимост достига 140 kg при скорост 4 km/h или 110 kg при скорост 6 km/h, осигурявайки надеждна работа при различни експлоатационни условия.
Колело 70 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 70 mm, дължина на главината 12 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост 4 km/h или 100 kg при скорост 6 km/h, осигурявайки надеждна работа при различни експлоатационни условия.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 4 km/h или 110 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 280 kg. Подходящо е за индустриални приложения, изискващи висока надеждност и точност при движение.
Често задавани въпроси
Предимства на леките колела
Леките колела са предназначени за приложения със скромни натоварвания до 150 кг на колело. Те осигуряват стабилно, плавно търкаляне там, където не се изисква тежък капацитет, без да се прави компромис с контрола или експлоатационния живот. Предлагат се в множество материали, профили на протектора, диаметри, главини, отвори и типове лагери, те могат да бъдат съчетани с условията на пода, факторите на околната среда и нуждите на вашето приложение. За най-добри резултати сдвоете колелото с подходящо оценен корпус на рициното, за да постигнете желаната степен на натоварване и стабилност. Леките колела TENTE предлагат различни ключови предимства:
Гъвкава, прецизна маневреност — Конструирани за лесно управление, леките колела за натоварване поддържат плавни промени в посоката и контролирано движение в тесни пространства или при често преместване. Това прави ежедневните задачи по-бързи и по-предвидими.
Ергономична производителност — С правилния лагерен пакет и диаметър силите на стартиране и търкаляне остават ниски — поддържат по-добра ергономичност на натискане/теглене и намаляват умората на оператора при дълги смени.
Поведение при търкаляне, съобразено с вашия под - Изберете съединения като термопластичен каучук, полипропилен или полиуретан и правилната геометрия на протектора, за да балансирате ниското съпротивление при търкаляне, нивата на шум и защитата на пода. Правилният диаметър и ширина допълнително усъвършенстват стабилността и качеството на каране.
Видове леки колела
Леки пластмасови колела
Леките пластмасови колела са подходящи, когато имате нужда от ниско тегло, конструкция без корозия и ефективно търкаляне на гладки, твърди подове. Полипропиленовите каросерии на колелата поддържат оборудването гъвкаво и икономично, докато по-твърдият протектор осигурява лесни стартови сили — най-добре там, където защитата на пода и шумът са второстепенни за маневреността. Един представителен продукт са нашите POO колела. Тези колела са изцяло изработени от полипропилен и използват обикновен лагер. Предлагат се във вариации с диаметър на колелата 65 mm, 75 mm, 80 mm и 100 mm, POO леките пластмасови колела - в зависимост от техния размер - могат да се справят с товари до 140 кг на колело, с версии с диаметър 125 мм, способни да се справят с дори по-големи товари.
Леки гумени колела
Леките гумени колела са проектирани да осигурят надеждна мобилност в широк спектър от среди. Съпоставяйки твърдостта на протектора с типа на пода, можете да поддържате ниско усилие при търкаляне, като същевременно запазите повърхностните облицовки - идеално за чести движения и надеждно ежедневно обслужване. Сцеплението зависи от съединението: по-меките каучуци осигуряват по-висока адхезия и спомагат за смекчаване на приплъзването на гладки или леко неравни подове, докато по-твърдите смеси благоприятстват по-ниското съпротивление при търкаляне и по-лесните стартови сили. Там, където защитата на пода и по-тихото движение са приоритетни, гумените колела с меки протектор върху полипропиленови центрове са отлично прилягащи. В рамките на нашата селекция колелата PIO се открояват като забележителен пример. Тези колела съчетават полипропиленово тяло на колелото с немаркиращ плътен гумен протектор и обикновен лагер.
Области на приложение за леки колела
Леките колела се използват навсякъде, където оборудването се възползва от плавно и контролирано движение при по-ниски натоварвания. Типичните приложения включват приложения на дребно като колички за пазаруване, осветителни тела и мобилни дисплеи; здравно оборудване като колички за анестезия, колички за лекарства и легла за грижа; по-леки промишлени и работилни колички, включително производствени и платформени колички, шкафове за инструменти и работни пейки; и логистично оборудване като ролкови клетки и по-малки транспортни колички. Изборът на материал и диаметър на колелата, които да отговарят на пода и работния цикъл, спомага за балансиране на усилията при търкаляне, шума и защитата на повърхността - например сдвояването на по-твърди протектори с меки подове и по-меки протектори с твърди подове, за да се постигне желания профил на управление и грижа.