Колело 70 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199835405
EAN:
4031582331233
Номер на продукта:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протек...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 70 mm, дължина на втулката 12 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 6 km/h или 120 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.