Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199835789
EAN:
4031582365382
Номер на продукта:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 2...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 20 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява висока издръжливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е от полиуретан, преспован материал, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и безшумно въртене. Отворът на оста има диаметър 25 mm, а дължината на втулката е 12 mm. Статичната носеща способност на колелото е 280 kg, което го прави подходящо за тежки натоварвания. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 110 kg при 6 km/h и 140 kg при 4 km/h, което позволява оптимално използване при различни условия на работа.