Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 95 мм, при цьому довжина втулки становить 95 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 720 кг при швидкості 6 км/год та 900 кг при швидкості 4 км/год. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та підвищену стійкість до зносу при інтенсивному використанні в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
Номер матеріалу S4
199832617
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
720 kg
Статичний Вантажопідйомність
1800 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,58 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
95 mm
Протектор
95 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
95 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом