Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 85 мм при ширині протектора 90 мм, довжина ступиці становить 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в мобільних системах з різноманітними вимогами до навантаження та швидкості переміщення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Номер матеріалу S4
199832616
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,58 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
90 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
90 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом