Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 85 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження та стійкість при експлуатації. Довжина ступиці складає 85 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в стандартні касторні вузли. Статична вантажопідйомність колеса становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань з різними вимогами до мобільності та вантажу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
Номер матеріалу S4
199832615
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,57 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
85 mm
Протектор
85 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
85 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом