Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса складає 85 мм, ширина треду становить 80 мм, а довжина ступиці дорівнює 80 мм. Отвір осі має діаметр 20 мм для забезпечення надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 1500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 600 кг при швидкості 6 км/год та 750 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech ідеальним вибором для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582331202
Номер матеріалу S4
199832614
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
750 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
600 kg
Статичний Вантажопідйомність
1500 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,56 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
80 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом