Колесо 85 mm
Duratech
Номер замовлення:
199832613
EAN:
4031582331196
Номер продукту:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, з діаметром 85 мм та шириною протекто...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, з діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Ступиця колеса має довжину 75 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та характеризується ідентичністю з корпусом. Статична вантажопідйомність становить 1500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 600 кг, а при швидкості 4 км/год — 750 кг. Такі характеристики роблять це колесо надійним рішенням для промислових касторів, що потребують високої надійності та довговічності.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом