Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 70 мм, довжина ступиці становить 70 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса складає 1500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 600 кг, а при 4 км/год - 750 кг. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання, та має конструкцію, ідентичну корпусу колеса, що гарантує оптимальну сумісність та функціональність у касторних системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
Номер матеріалу S4
199832612
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
750 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
600 kg
Статичний Вантажопідйомність
1500 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
70 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
70 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом