Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 60 мм, довжина втулки становить 60 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання, та має конструкцію, ідентичну корпусу колеса, що гарантує оптимальну сумісність та продуктивність у касторних системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
Номер матеріалу S4
199832610
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
520 kg
Статичний Вантажопідйомність
1300 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,51 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
60 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом