Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, з діаметром 85 мм та шириною протектора 100 мм. Ступиця колеса має довжину 100 мм, а отвір під вісь становить 20 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 720 кг при швидкості 6 км/год або 900 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Номер матеріалу S4
199832618
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
720 kg
Статичний Вантажопідйомність
1800 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,59 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
100 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом