Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831638
EAN:
4031582330953
Номер продукту:
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою протектором шириною 95...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою протектором шириною 95 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина ступиці 100 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для важких промислових застосувань.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду