Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832551
EAN:
4031582339598
Номер продукту:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протекто...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протектора 95 мм. Ступиця колеса має довжину 100 мм, а отвір під вісь становить 20 мм у діаметрі. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Протектор виготовлений з відлитого поліуретану, який забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Статична вантажопідйомність колеса становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових застосувань.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду