Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з протектором з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 85 мм та ширину протектора 95 мм, з довжиною втулки 100 мм. Отвір осі складає 20 мм у діаметрі. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг. Динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год та 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
Номер матеріалу S4
199831637
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,5 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
100 mm
Протектор
95 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
95 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду