Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832549
EAN:
4031582369632
Номер продукту:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з покриттям та оснащеним прецизійним кулькови...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з покриттям та оснащеним прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Колесо має діаметр 85 мм при ширині протектора 85 мм, довжина втулки становить 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг, тоді як динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду