Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832337
EAN:
4031582331868
Номер продукту:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 85 мм. Д...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина ступиці — 90 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду