Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199862192
EAN:
4031582369625
Номер продукту:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протекто...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм. Ступиця колеса має довжину 90 мм, а отвір під вісь становить 20 мм у діаметрі. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичним, який гарантує плавну роботу та захист від забруднень. Статична вантажопідйомність колеса становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду