Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831666
EAN:
4031582330915
Номер продукту:
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з ліпленої сталі з поліуретановою відлитою протектором шири...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з ліпленої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Колесо має зовнішній діаметр 85 мм та довжину ступиці 85 мм, з отвором осі діаметром 25 мм для монтажу на касторну вісь. Конструкція передбачає герметичний прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг, а динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в мобільних системах з різними вимогами до вантажопідйомності та швидкості руху.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду