Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832546
EAN:
4031582332018
Номер продукту:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 80 мм з поліуретану, ві...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 80 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має зовнішній діаметр 85 мм з втулкою довжиною 85 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представляє собою герметичний прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 640 кг, а при швидкості 4 км/год — 800 кг. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах промислового призначення з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду