Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831624
EAN:
4031582331875
Номер продукту:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 85 мм та шириною протектора...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Ступиця колеса має довжину 82 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавну роботу та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним вибором для промислових касторів, які потребують високої надійності та стійкості до інтенсивного використання.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду