Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з ламінованої сталі з діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 80 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
EAN
4031582332032
Номер матеріалу S4
199832541
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,03 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
80 mm
Протектор
75 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
75 mm
Тип герметизації
F
Підходить для
stilljungh_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду