Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з оцинкованої сталі з протектором шириною 70 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 85 мм з довжиною ступиці 75 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представлений герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
EAN
4031582339505
Номер матеріалу S4
199832539
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,92 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
75 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
70 mm
Тип герметизації
F
Підходить для
bt
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду