Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832357
EAN:
4031582331929
Номер продукту:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі, залізованої, з протектором шириною 70 м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі, залізованої, з протектором шириною 70 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має зовнішній діаметр 85 мм та довжину втулки 75 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник представлений герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різних промислових застосуваннях з відповідними вимогами до навантаження та мобільності.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду