Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусом зі сталі, залізованої, та оснащеним прецизійним кульковим підшипником герметичним. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 70 мм з матеріалу поліуретану, відлитого. Ступиця колеса має довжину 75 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм. Касторне колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у мобільних системах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
EAN
4031582330854
Номер матеріалу S4
199831621
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,23 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
75 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
70 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду