Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199831619
EAN:
4031582330847
Номер продукту:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протекто...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протектора 60 мм. Ступиця колеса має довжину 65 мм, а отвір під вісь становить 20 мм в діаметрі. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавну роботу та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду