Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 85 мм та шириною протектора 60 мм. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним вибором для промислових касторів, які потребують високої надійності та стабільної роботи в умовах інтенсивного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Номер матеріалу S4
199838907
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
480 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,16 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6303
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
17 mm
Довжина хаба
62 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
60 mm
Тип герметизації
B
Підходить для
stilljungh_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду