Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199832558
EAN:
4031582369663
Номер продукту:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 110 мм. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 110 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина втулки — 115 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду