Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з ободом з поліуретану, відлитого, та сталевим залізованим корпусом, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 105 мм, довжиною втулки 110 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представлений герметичним прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та захист від забруднень. Статична вантажопідйомність колеса становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год та 1000 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
Номер матеріалу S4
199837473
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,34 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6005
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
110 mm
Протектор
105 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
105 mm
Тип герметизації
F
Підходить для
stilljungh_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду