Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з ГКЛ сталі, залізованої, з діаметром 85 мм та шириною протектора 105 мм. Ступиця колеса має довжину 110 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
Номер матеріалу S4
199832338
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,61 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
110 mm
Протектор
105 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
105 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду