Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина ступиці 105 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних промислових застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
EAN
4031582369656
Номер матеріалу S4
199832555
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,3 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
105 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
100 mm
Тип герметизації
F
Підходить для
jungheinrich
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду