Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою, відлитою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина ступиці — 105 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо універсальним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
Номер матеріалу S4
199831640
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,47 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
105 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
100 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду