Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з ліквідованої сталі з поліуретановою протектор шириною 100 мм. Колесо має діаметр 85 мм з довжиною ступиці 105 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представлений герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
Номер матеріалу S4
199831639
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,56 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
105 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
100 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду