Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839177
EAN:
4031582330304
Номер продукту:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм, забезпечуючи оптимальний баланс між стійкістю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 80 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли стандартних розмірів. Протектор виготовлений з відлитого поліуретану, який забезпечує відмінну зносостійкість та захист підлоги. Корпус колеса виконаний зі сталі, залізованої для підвищення корозійної стійкості. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.