Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою протектор шириною 70 мм. Колесо має діаметр 85 мм та довжину втулки 70 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним вибором для мобільних систем, що потребують високої надійності та стійкості до значних навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582369458
Номер матеріалу S4
199834378
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
560 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,2 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
70 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
70 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)