Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839737
EAN:
4031582330380
Номер продукту:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з залізованої сталі з поліуретановою протекторо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з залізованої сталі з поліуретановою протектором шириною 115 мм. Колесо має діаметр 85 мм та оснащене ступицею довжиною 115 мм з отвором під вісь діаметром 30 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим типом, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 1700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 680 кг при швидкості 6 км/год або 850 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача