Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199833618
EAN:
4031582318739
Номер продукту:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 100 мм. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, а довжина втулки складає 100 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 720 кг при швидкості 6 км/год або 900 кг при швидкості 4 км/год. Поліуретановий протектор відлитий забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації.