Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199804410
EAN:
4031582322668
Номер продукту:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 82 мм, ширина треду — 98 мм, довжина ступиці — 100 мм, а діаметр отвору осі — 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1800 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 720 кг при швидкості 6 км/год та 900 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech ідеальним вибором для застосування у касторах, які потребують високої надійності та довговічності при роботі з важкими навантаженнями.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом